Publier vos produits
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase

    Soigné - Showcase

    Traduit par Google,

    Soigné (design Anton Björsing, 2026) est une collection de sièges aériens et élégants, qui rend hommage au savoir-faire scandinave classique grâce à son tressage en sangles. Le dossier, également en sangles, est visible et souligne la qualité des matériaux et le savoir-faire artisanal qui caractérisent le mobilier. Soigné se compose de fauteuils et de canapés individuels ou de modules modulables. Lorsqu'il est placé seul dans la pièce, on peut admirer la finesse du tressage.

    Soigné est le mot français pour élégant, sophistiqué et bien habillé.

    Spécification
    • Soigné is available as an armchair, 2-seater and 3-seater sofa with or without armrests, inner and outer corners. All parts are available in two seat heights: 430 mm which is suitable for lounge seating and 490 mm which is suitable for dining and conference table height.

      The frame is made of solid wood in oak, ash, standard stains or white-pigmented oak or ash. The surface finish is clear lacquer. The back is equipped with a natural-colored webbing (the outer corner modules have no webbing). The legs are equipped with felt feet. The padding is cold foam in HR quality. Cushions and backs are covered in fabric or leather. Accessories include outer armrests, middle armrests, pop-up tables in solid wood, electrical outlets and connection fittings in black metal.

      The sofa comes assembled and is easy to disassemble and change the upholstery.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.soigne-showcase
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsSoigné
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (36)