Publier vos produits
STUDY - Showcase

STUDY - Showcase

Traduit par Google,

L'idée derrière la table pliante Study (Karlsson & Björk 2017) est d'avoir une table facile à plier entièrement en bois et, en incorporant des pieds et un plateau fins dans sa construction, de maximiser l'espace pour son utilisateur. La table est également simple à plier et à déplacer. Vous n'avez pas besoin de retourner Study pour le plier. Cette table a une « jupe de protection » intégrée sur le bord avant et sur les côtés. Avec la poignée qui est fraisée dans la jante, il est également facile à transporter une fois plié.

Study est disponible en longueurs de 900, 1200 et 1400 mm et en largeurs de 450 et 600 mm. La table mesure 66 mm lorsqu'elle est pliée. Le dessus de table et le rebord sont en panneau latté avec placages en chêne, bouleau, frêne, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc. Le dessus de table est également disponible en stratifié (blanc, noir mat, chêne, bouleau ou frêne) et en bureau noir. Les pieds sont en bois massif. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide de sangles élastiques standard. Les accessoires incluent des chariots sur lesquels jusqu'à huit tables peuvent être stockées. Utilisez Study pour meubler des salles de conférence, des lieux de conférence, des écoles, des hôtels, des églises, etc.

Spécification
  • The idea behind the Study (Karlsson & Björk 2017) folding table is to have an easy-to-fold table made entirely of wood and, by incorporating thin legs and tabletop into its construction, to maximise space for its user. The table is also simple to fold and move. You don’t need to turn Study upside down in order to fold it. This table has an integrated “protective skirt” on the front edge and at the sides. With the handle that is milled into the rim, it is also easy to carry when folded.

    Study comes in lengths of 900, 1200, and 1400 mm and in widths of 450 and 600 mm. The table is 66 mm when it is folded. The tabletop and rim are made of blockboard with veneers in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Table top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The legs are made of solid wood. The tables can be linked together with the help of elastic straps that are standard. Accessories include trolleys on which up to eight tables can be stored. Use Study to furnish lecture rooms, conference locations, schools, hotels, churches etc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.study-showcase
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsStudy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit