Publier vos produits
TAILOR - Round Table ø1200

TAILOR - Round Table ø1200

Traduit par Google,

La table Tailor (Kristofer Jonson Andreas Sture, blanc 2018) est une table polyvalente dans une multitude de tailles et de finitions standard différentes - et elle peut aussi, bien sûr, être commandée dans des dimensions parfaitement adaptées aux besoins des clients. Le support de jambe est un moulage en sable d'aluminium recyclé, dont la forme et l'expression rappellent l'héritage industriel de la fonderie de fer Husqvarna.

La table Tailor est disponible en hauteurs de 730 mm et 900 mm et en 17 tailles différentes en versions rectangulaire, carrée ou ronde. Choisissez parmi des plateaux de table en lames de placage de bois de chêne, de bouleau ou de frêne, des teintures standard sur du frêne et du chêne ou du frêne émaillé blanc. Le plateau est également disponible en stratifié (blanc, noir mat, chêne, bouleau, frêne) et en bureau noir. Finition de surface laquée claire. Veuillez vous renseigner pour plus de détails sur les tailles et les finitions non standard.
Le pied est en bois massif, fixé dans un support de pied de type douille en aluminium recyclé moulé au sable. Il est facile de séparer la douille et la jambe. Le support est livré en standard dans une finition brunie boule, mais peut également être laqué dans l'une de nos couleurs standard. Chaque support sera unique avec sa propre structure et sa teinte d'aluminium. Tailor est une solution élégante et pratique qui est aussi à l'aise qu'un bureau flexible.

Spécification
  • Tailor table comes in heights of 730 mm and 900 mm and 17 different sizes in rectangular, square or round versions. Choose from tabletops in strips of oak, birch or ash wood veneer, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch, ash) and black desktop. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes.
    The leg is of solid wood, secured in a socket-style leg mount made of sand-cast recycled aluminium. It is easy to separate the socket and the leg. The mount comes in a ball burnished finish as standard, but can also be lacquered in one of our standard colours. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminum. Tailor is a handsome and practical solution that is as much at home in flexible office.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tailor-ta3_120
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsTailor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables

Disponibilité de la région

L'Europe