Publier vos produits
THINNER - Table

THINNER - Table

Traduit par Google,

Cette table aux lignes élancées et élégantes et à la forme de la table rappelle une aile d'avion, une construction qui assure une bonne stabilité. Thinner (Tobias Berneth 2008) a reçu le « Design S/Swedish Design Award » en 2008. La table est disponible dans les hauteurs 400, 480, 730 et 900 mm et plusieurs tailles de plateau différentes. Le plateau lui-même a une épaisseur de (six) 6 mm et est disponible dans une finition en stratifié compact blanc ou teinté noir sur frêne. La table est livrée pré-assemblée. Roulettes et choix de canaux de gestion des câbles comme accessoires. Thinner est idéal pour une utilisation dans le salon, le hall, le hall d'entrée, la salle de conférence ou la salle à manger, et constitue également un bureau pratique, aussi bien au bureau qu'à la maison.

Spécification
  • This table with its slender, elegant lines and the shape of the table is reminiscent of an airplane wing, a construction that ensures good stability. Thinner (Tobias Berneth 2008) received the “Design S/Swedish Design Award” in 2008. The table is available in heights 400, 480, 730 and 900 mm and several different tabletop sizes. The tabletop itself is (six) 6 mm thick and comes in a white compact laminate finish or black stain on ash. The table comes pre-assembled. Castors and a choice of cable management channels as accessories. Thinner is ideal for use in the living room, lobby, entrance hall, conference room or dining room, and also makes a practical desk, both in the office and at home.

Spécifications techniques
  • Réference unique.TIxxx
  • Famille de produitsThinner
  • Groupe de produitsTable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit