Publier vos produits
WoodWork Light

WoodWork Light

Traduit par Google,

Woodwork Light (design Joel Karlsson Krook & Tjäder, 2025) est un nouveau membre de la famille Woodwork. Son apparence a été légèrement modifiée, ses matériaux et ses dimensions ont été simplifiés. Les pieds sont désormais ronds, la traverse entre les extrémités a été supprimée et le cadre sous la table a été allégé. Il s'agit d'une pure question de fonctionnalité et d'esthétique, sans sacrifier la stabilité et la qualité.

Woodwork Light est utilisé à la fois comme table de travail et comme table de réunion, généralement appelée table communautaire.

C'est une table autour de laquelle l'équipe de travail se réunit le matin pour un petit-déjeuner partagé, puis continue de travailler ensemble toute la matinée à la même table. Vient ensuite le temps d'un déjeuner de retour d'expérience, certains debout, d'autres assis, car la hauteur de 900 m le favorise. L'après-midi, l'équipe de direction de l'entreprise peut occuper la table pour le reste de la journée.

Spécification
  • Woodwork Light is available in rectangular boards and in heights of 730 and 900 mm. The table top is veneered blockboard. The legs and frame are made of solid wood and are equipped with set screws. The table is delivered unassembled and is easy to disassemble with hand tools. Various electrical outlets are available as accessories for the table.

    The table tops are available in veneered oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The top is also available in laminate (white, black, oak*, ash*) and black desktop. Special dimensions and other designs upon request.

    *Woodwork Light in width 1400 mm is not manufactured in oak and ash laminate.

Spécifications techniques
  • Réference unique.woodwork-light
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsWoodWork Light
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2025-09-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables

Disponibilité de la région

L'Europe