Publier vos produits
Door Arctos 10
Kaso

Door Arctos 10

Traduit par Google,
Portes de sécurité certifiées anti-effraction et coupe-feu pour les maisons et les bureaux • Protection anti-effraction et anti-incendie certifiée • Disponible avec les serrures de sécurité populaires • Options de finition de couleur et de surface • Pour les bâtiments neufs et en rénovation • Garantie de fonctionnement 24 mois Résistance à l'effraction testée contre les pieds de biche et autres outils mécaniques similaires. Classe 3 de résistance à l'effraction selon EN 1627. Protection contre le feu pendant 45 minutes (EI 45). Insonorisation et isolation des bruits extérieurs gênants, par exemple des couloirs et des escaliers (isolation acoustique 41 dB). Capacité d'isolation de forme et de température maintenue même lors des variations de température extérieure. La Fédération finlandaise des services financiers a accepté les portes de sécurité KasoGuard pour la protection structurelle contre les cambriolages :
Spécifications techniques
  • Réference unique.arctos_10
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsSecurity EN 1627
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-02-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2110
  • Largeur (mm)910
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
  • Poids net (Kg)90
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715