Publier vos produits
Door Arctos 10
Kaso

Door Arctos 10

Traduit par Google,
Sécurité anti-effraction testée avec une porte anti-effraction certifiée : • Pour les appartements résidentiels et commerciaux • Projets neufs et rénovés • Serrure à clé Abloy ou Mottura en standard • Également disponible avec serrure électronique • Large gamme de couleurs, d'accessoires et de revêtements • Fabriqué- tailles sur mesure également disponibles sur demande • Installation facile • Garantie de 24 mois La porte de sécurité offre une protection contre les cambrioleurs professionnels qui sont équipés par ex. pied de biche. Testé selon la norme européenne ENV 1627 pour la classe de protection contre l'effraction 3. Le classement au feu de la porte de sécurité est EI 45. La porte à cadre plein est insonorisée : l'isolation acoustique est de 41 dB. Les bruits extérieurs désagréables, tels que les bruits de couloir, les bruits provenant de l'escalier et les bruits provenant de l'utilisation des ascenseurs, sont maintenus à l'extérieur des locaux résidentiels et commerciaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.arctos_10_FIN
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsSecurity EN 1627
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-02-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2110
  • Largeur (mm)910
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
  • Poids net (Kg)90
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715