Publier vos produits
526 Thermal Windows
Kawneer NA

526 Thermal Windows

Traduit par Google,
526 Fenêtres Thermique
  • 2-1/4" (57,2 mm) de profondeur
  • Performance thermique
  • Configuration à battant ou en saillie
Caractéristiques du produit Les principales caractéristiques comprennent :

  • La rupture thermique en nylon 6/6 renforcé de verre IsoPort™ de 14,6 mm offre :
- Amélioration de la résistance à la condensation et thermique
capacité de performance de transmission
- Profil rigide avec performance structurelle composite
- Options de finition extérieure / intérieure
  • Satisfait ou dépasse les niveaux de performance les plus élevés de la norme CSA CAN/CSA-A440 pour les fenêtres
  • Le châssis comporte des onglets et des clips, un adhésif, une menuiserie pour fournir des coins rigides et étanches aux intempéries.
  • La ceinture de fonctionnement utilise des extrusions tubulaires
  • Fabriqué et assemblé en usine
  • Capacité d'écran pare-pluie complet en option
  • Accepte des vitrages scellés de 25 mm
  • Verre installé et remplacé de l'intérieur
  • Rubans de vitrage en butyle pré-shim extérieur
  • Joints de vitrage intérieurs en caoutchouc EPDM
  • Butée de verre verrouillable
  • Moustiquaires en option
Spécifications techniques
  • Réference unique.20680
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsSwinging Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis