Publier vos produits
NX-3400 Windows
Kawneer NA

NX-3400 Windows

Traduit par Google,
caractéristiques du produit

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

  • Système de barrière thermique NexGen™
  • NexGen Energy Spacer™
  • Unité de verre isolant 1"
  • Charnières invisibles en acier inoxydable
  • Poignées et gâches à came en bronze blanc

  • Efficacité énergétique inégalée
  • Performances exceptionnelles pour l'air et l'eau
  • Double couleur ou double finition disponible
  • Polyvalence pour s'adapter à un champ personnalisé
  • applications
  • Cycle de vie AW durable testé à neuf
  • Norme AAMA

OPTIONS
  • Vitrage intérieur
  • Double vitrage (évent fendu) : maximum 1/4"
  • extérieur & intérieur
  • Triple vitrage (évent fendu) : isolation 3/4"
  • extérieur en verre et max. 1/4" intérieur
  • Stores intérieurs
  • Opérateur Roto avec verrous ponctuels (NX-3500)
  • Barre de poussée sous l'écran (NX-3500)
  • Meneaux intégrés (préciser le seuil/jambage gauche à
  • dimension CMR)
  • Montants intérieurs ou extérieurs
  • Cadre de bride
  • Cadre d'extension (Mâle-Femelle)
  • Moustiquaires : extérieur (NX-3400) ; intérieur
  • avec guichets (NX-3500)
  • Écran en rouleau avec boîtier de couleur assortie
  • (NX-3500)

Spécifications techniques
  • Réference unique.34004
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsProjected Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis