Publier vos produits
5500/5525 Thermal Windows
Kawneer NA

5500/5525 Thermal Windows

Traduit par Google,
caractéristiques du produit

Performances thermiques élevées pour les ouvertures perforées et en bande.

Les fonctionnalités clés incluent :

  • Satisfait ou dépasse les normes de performance ANSI/AAMA et 101/CAN/CSA440
  • 4" (101,6 mm) ou 5" (127 mm) de profondeur
  • Serrures à came et gâches en bronze blanc coulé
  • Apparence affleurante avec un placement frontal extrême du verre
  • La rupture de pont thermique en nylon renforcé de verre IsoWeb™ offre une faible transmission thermique, une résistance élevée à la condensation et élimine le rétrécissement à sec
  • Convient aux ventilateurs projetés et battants

Spécifications techniques
  • Réference unique.5500
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsProjected Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis