Publier vos produits
Kegco K199SS-1 Single Tap Kegerator
Kegco K199SS-1 Single Tap Kegerator
Kegco K199SS-1 Single Tap Kegerator
Kegco K199SS-1 Single Tap Kegerator
Kegco K199SS-1 Single Tap Kegerator
    Kegco

    Kegco K199SS-1 Single Tap Kegerator

    Traduit par Google,

    Ce distributeur de bière pression à un robinet pleine grandeur K199SS-1 comprend tout ce dont vous avez besoin pour distribuer de la bière pression fraîche directement à partir d'un fût. Il dispose d'un kit complet de robinet à tirage direct qui est compatible avec la plupart de vos fûts de bière domestique D System préférés, et dispose d'une tour de tirage en métal chromé de 38,1 cm avec un robinet, un coupleur Sankey Keg et un aluminium de 2,3 kg. Co2. Cylindre et régulateur à jauge unique.Des caractéristiques supplémentaires telles qu'un bac d'égouttage amovible, un comptoir de service texturé avec rail de sécurité en métal et un tapis de sol intérieur en acier aident à fournir des performances impressionnantes à un excellent rapport qualité-prix !

    En plus de distribuer de la bière pression, ces kegerators peuvent également être utilisés comme distributeurs de fûts de vin et de café avec quelques améliorations mineures. Le Kegco K199SS-1 a une armoire noire élégante et une conception de porte en acier inoxydable qui s'adaptera à n'importe quel décor, et deux étagères amovibles en fil métallique sont incluses pour vous permettre de convertir facilement le kegerator en un réfrigérateur ou un centre de boissons.

    Ces refroidisseurs de fût contiendront un fût Full-Size, Straight Pony ou Quarter Slim, ou jusqu'à deux Sixth Slim, Strap Handle ou Rubber Home Brew Kegs. Ils ne conviennent pas aux fûts biseautés ou en caoutchouc, qui sont plus larges au milieu qu'en haut ou en bas. Ces fûts sont couramment utilisés par Coors et Miller Brewing Companies.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Kegco #ResidentialKegerator #Kegerator #Keg #SingleTapKegerator

    Spécification
    • Height: 33"
      Width: 20"
      Depth: 25-1/2"
      Labor: 1 Year
      Parts: 1 Year
      Compressor (Parts Only): 5 Years
      Built-In Capable: No
      Security Lock: No
      Keg Coupler: D System
      Regulator: Pro Series Single Gauge Regulator
      Co2 Tank: 5 Lb Aluminum
      Cleaning Kit: No
      Outdoor Use: No
      Commercial Use: No
      Full Size / 1/2-Barrel: Holds 1
      Pony Size / 1/4-Barrel: Holds 1
      1/4-Barrel Slim: Holds 1
      1/6-Barrel: Holds 2
      5 Gal. Ball/Pin Lock Keg: Holds 2
      5-Liter / Mini Keg: Holds 2
      Cabinet: Black
      Drip Tray: Yes
      Guard Rail: Yes
      Casters: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kegco-K199SS-1-Single-Tap-Kegerator
    • Famille de produitsKegerator
    • Groupe de produitsResidential
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCCooling equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401017
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 13
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis