Le réfrigérateur à bière K309X-1 Digital Keg de Kegco est un kegerator autoportant élégant et économe en énergie qui a été conçu avec une armoire noire mate et une élégante porte en acier inoxydable noir. L'acier inoxydable noir est un ton noir-graphite unique qui résiste à plus de taches, d'empreintes digitales, de taches d'eau et de stries que l'acier inoxydable standard. La plupart des surfaces en acier inoxydable n'ont pas de finition résistante aux empreintes digitales et nécessiteront un polissage spécial pour conserver leur aspect neuf. L'acier inoxydable noir peut être facilement nettoyé sans nécessiter de polissage spécial - il suffit de le nettoyer avec un chiffon humide suivi d'une serviette douce. Ce refroidisseur de fût présente le même style attrayant et de haute qualité que vous attendez des réfrigérateurs à fût Kegco, ainsi que des ajouts pratiques comme un bac d'égouttement amovible et facile à nettoyer, des roulettes faciles à rouler et un rail de protection chromé qui empêche vos lunettes de glisser du haut. Il dispose également d'un contrôle numérique de la température qui vous offre une plage de température disponible plus large, vous permet de visualiser facilement votre réglage de température en degrés Fahrenheit ou Celsius, et facilite le réglage de la température vers le haut ou vers le bas en appuyant sur un bouton.
Comme présenté sur Amazon.com
#Kegco #ResidentialKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |