Publier vos produits
Kegco KOM30X-1 Digital Kombucha Keg Cooler
Kegco KOM30X-1 Digital Kombucha Keg Cooler
Kegco KOM30X-1 Digital Kombucha Keg Cooler
Kegco KOM30X-1 Digital Kombucha Keg Cooler
Kegco KOM30X-1 Digital Kombucha Keg Cooler
    Kegco

    Kegco KOM30X-1 Digital Kombucha Keg Cooler

    Traduit par Google,

    Le Kegco KOM30X-1 Digital Kombucharator ajoute une fonctionnalité numérique et une plage de température disponible plus large à votre système de distribution de kombucha. Il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour distribuer un fût cornelius de kombucha. Vous avez maintenant la possibilité de voir votre réglage de température spécifique et de le régler facilement en appuyant sur un bouton, en plus d'avoir une plage de température disponible plus large pour un contrôle plus précis de la température. Le Kegco KOM30X-1 a été conçu avec une armoire noire mate et une élégante porte en acier inoxydable noir pour un look moderne qui complète n'importe quel décor. L'acier inoxydable noir est un ton noir-graphite unique qui résiste à plus de taches, d'empreintes digitales, de taches d'eau et de stries que l'acier inoxydable standard. La plupart des surfaces en acier inoxydable n'ont pas de finition résistante aux empreintes digitales et nécessiteront un polissage spécial pour conserver leur aspect neuf. L'acier inoxydable noir peut être facilement nettoyé sans nécessiter de polissage spécial - il suffit de le nettoyer avec un chiffon humide suivi d'une serviette douce.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Kegco #KombuchaDispenseSystem #Kegerator #Keg #DigitalKombucharator

    Spécification
    • Height: 33"
      Width: 23-11/16"
      Depth: 23-15/16"
      Unit Weight: 96.8 Lbs
      Shipping Weight: 108 Lbs
      Labor: 1 Year
      Parts: 1 Year
      Compressor (Parts Only): 5 Year
      Built-In Capable: No
      Security Lock: No
      Regulator: Yes
      Cleaning Kit: No
      Outdoor Use: No
      Commercial Use: No
      Full Size / 1/2-Barrel: Holds 1
      Pony Size / 1/4-Barrel: Holds 1
      1/4-Barrel Slim: Holds 1
      1/6-Barrel: Holds 2
      5 Gal. Ball/Pin Lock Keg: Holds 3
      5-Liter / Mini Keg: Holds 3
      Cabinet: Matte Black
      Drip Tray: Yes
      Guard Rail: Yes
      Casters: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kegco-KOM30X-1-Digital-Kombucha-Keg-Cooler
    • Famille de produitsKegerator
    • Groupe de produitsKombucha
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCCooling equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401017
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 13
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis