Publier vos produits
Kegco XCK-1S-4 Commercial Four Faucet Kegerator
Kegco XCK-1S-4 Commercial Four Faucet Kegerator
Kegco XCK-1S-4 Commercial Four Faucet Kegerator
Kegco XCK-1S-4 Commercial Four Faucet Kegerator
    Kegco

    Kegco XCK-1S-4 Commercial Four Faucet Kegerator

    Traduit par Google,

    Si vous êtes sérieux au sujet de servir des boissons réfrigérées de qualité aux invités et aux clients, vous avez besoin de ce kegerator à quatre robinets pour votre bar commercial ou domestique ! Le robinet quadruple Kegco XCK 1B-4 en acier inoxydable vous offre des options de personnalisation et de service ultimes pour votre réfrigérateur à fût. Avec la capacité de contenir jusqu'à quatre fûts de 5 gallons, vous pourrez facilement servir une variété de boissons. Adapté aux environnements commerciaux grâce à sa construction en acier inoxydable robuste et isolée au polyuréthane, ce refroidisseur de fût Kegco est certifié sanitaire ETL. Un compresseur de 1/7 HP et un refroidissement forcé par ventilateur refroidissent votre fût de bière et le maintiennent au froid, rapidement. L'isolation en mousse de polyuréthane en place et un joint de porte magnétique permettent de maintenir la température fraîche et constante en empêchant la perte d'air qui a été refroidi avec le réfrigérant R134a respectueux de la couche d'ozone. Approprié pour un usage commercial et domestique, et équipé de roulettes verrouillables 4a1/21/2, ce kegerator peut également être utilisé à l'extérieur ou pour la restauration. Votre réfrigérateur à fût restera élégant et beau pendant longtemps grâce au robinet en acier inoxydable et à la tour de tirage en acier inoxydable brossé qui résistera aux dommages associés à une utilisation fréquente, aux changements de fût et aux environnements commerciaux.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Kegco #CommercialGradeKegerator #Kegerator #Keg #FourFaucetKegerator

    Spécification
    • Height: 40" (Top Of Guard Rail)
      Width: 23.5"
      Depth: 31"
      Unit Weight: 143 Lbs
      Shipping Weight: 187 Lbs
      Labor: 1 Year
      Parts: 1 Year
      Compressor (Parts Only): 5 Years
      Built-In Capable: No
      Security Lock: Yes
      Keg Coupler: No
      Regulator: No
      Co2 Tank: No
      Cleaning Kit: No
      Outdoor Use: No
      Commercial Use: Yes
      Full Size / 1/2-Barrel: 1
      Pony Size / 1/4-Barrel: 1
      1/4-Barrel Slim: 2
      1/6-Barrel: 3 (4 With External CO2 Tank)
      5 Gal. Ball/Pin Lock Keg: 3 (4 With External CO2 Tank)
      Cabinet: Stainless Steel
      Drip Tray: Yes
      Guard Rail: Yes
      Casters: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kegco-XCK-1S-4-Commercial-Four-Faucet-Kegerator
    • Famille de produitsKegerator
    • Groupe de produitsCommercial
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCCooling equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401017
    • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 27 15
    • Titre OmniClassCommercial Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis