No d'article: | brancato_beige_revestimientos |
---|---|
Fabricant: | Keraben |
Famille de produits: | Wall Tiles |
Groupe de produits: | Brancato |
Date de publication: | 2017-09-25 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Matériaux de construction |
URL des données produits: | http://www.keraben.com/ver/39/brancato.html |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Description technique: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Vidéo du produit: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/keraben/product/brancato_beige_revestimientos
Materiau principal: | Ceramics |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Spain |
Fabriqué en: | Spain |
Catégorie de BIMobject: | Matériaux de construction - Carrelage |
---|---|
Classification IFC: | Covering |
Nom UNSPSC: | Tiles and flagstones |
Code UNSPSC: | 301317 |
Uniclass 1.4 Code: | L533 |
Uniclass 1.4 la description: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Code: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 la description: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 la description: | Ceramic tiles |
NBS Reference Code: | 80-96-19 |
NBS Reference la description: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
Numéro OmniClass: | 23-15 15 13 17 |
Titre OmniClass: | Clay Based Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Nom | Valeur |
---|---|
Application | interior |
Colour | beige |
Framing | no |
Linear Dimensions | 300 mm — 900 mm |
Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | beige |
Material | ceramic |
BIMobject®