KESSEL-Séparateur de graisses EasyClean free Mix & Pump NS 4 avec SonicControl selon EN1825 / certification Z-54.1-474 Réservoir Fabriqué en polyéthylène vierge non recyclé, pour une installation autonome dans des zones protégées contre le gel, avec débourbeur intégré, fond intérieur incliné améliore le nettoyage et réduit le temps d'élimination, système d'apaisement du débit d'entrée et dispositif de régulation du débit de sortie, entrée et sortie interchangeables, doubles couvercles d'accès inclinés avec fermetures à pression anti-odeurs à dégagement rapide, fenêtre d'inspection avec bras de nettoyage intérieur, tuyau d'évacuation sous pression de 75 mm OD PN 10, avec poignées de chariot élévateur intégrées à la base du séparateur, faible poids - conception compacte, construction de corps en polyéthylène 100 % anticorrosion (garantie 20 ans). Système d'élimination Version Mix & Pump à commande manuelle Système d'élimination, de nettoyage et de remplissage sans odeur à commande manuelle, pompe de macération sans entretien (lames en acier inoxydable) pour le nettoyage et l'élimination du séparateur, comprend une vanne de fermeture pour un retrait facile de la pompe, support de pompe au sol inclus avec l'installation quincaillerie et tapis anti-vibration, vanne manuelle pour le passage du mode nettoyage au mode élimination, capacité de pompage 3,0 kW, longueur de câble 5 m, jet(s) d'eau monté(s) sur le dessus pour la rupture de la couche de graisse et buses de pulvérisation d'eau pour le nettoyage des parois intérieures pendant l'élimination, Valve manuelle manuelle de 1 pouce pour le remplissage d'eau, entrée de remplissage filetée intérieure de 1 pouce avec entrefer. Unité de contrôle avec contrôle de l'écran LCD réglable en anglais, allemand, français, italien, néerlandais ou polonais et interrupteur marche/arrêt de sécurité de l'alimentation secteur, avec connexions BMS. Livraison : Système entièrement assemblé. Accessoires : Chambre d'échantillonnage page 331 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 330 • Numéro de certification : Z-54.1-474 • Taille : NS 4 • Capacité du débourbeur : 400 litres • Capacité totale du séparateur : 400 litres • Entrée / Sortie : DE 110 mm • Poids : environ. 173 kg • Caractéristiques de la pompe : 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Débit : 37 m³/h à une hauteur de pression moyenne de 10 mètres • Capacité de stockage de graisse : 160 litres • Dimensions : • Longueur : 1 880 mm • Largeur : 680 mm • Hauteur : 1435 mm • Hauteur entrée h2 : 1055 mm • Hauteur sortie h1 : 985 mm • Dimensions d'installation : • Longueur : 2115 mm • Largeur : 860 mm • Hauteur : 1765 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans KESSEL - Système de détection de niveau 'SonicControl' avec capteur à ultrasons pour séparateurs de graisse. Surveillance précise et transfert de données des niveaux de liquide. Raccordement électrique 230V - 50Hz. Avec batterie de secours, connexion pour enceinte déportée, longueur de câble 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres). Kit d'installation facile à monter et à entretenir. Pour une utilisation sur des séparateurs hors-sol ou souterrains. Unité de commande avec alarme optique et sonore avec contact libre de potentiel. Journal de bord électronique d'une capacité de 12 mois. Transfert de données par télémétrie. Tension de fonctionnement : 230 V ~ 50 Hz Indice de protection : IP 54 Assemblage de la fiche : Fiche à 2 broches de style Schuko Longueur de câble : 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres) Accessoires : haut-parleur déporté, Article # 20162 Livré : complètement assemblé Longueur de câble 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres)
Spécification
• Coverage features
• Cover type: lid
• Cover material: plastic
• Cover color: purple
• Tightness: odor-tight
• Locking: quick release fastener
• Dimensions
• Installation surface length: 2,116 mm
• Installation surface width: 842 mm
• Installation surface height: 1,767 mm
• Insertion length: 1,880 mm
• Loading dimension, width: 680 mm
• Installation height: 1,458 mm
• Waste water content
• Separator capacity: 400 l
• Total volume: 800 l
• Sludge trap capacity: 400 l
• Storage amount of fat: 160 l
• general characteristics
• Material: PE
• Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
• execution
• Shut-off device: yes
• Disposal type: manual disposal and cleaning system
• Disposal facility: disposal pump
• Disposal variant: Mix & Pump
• Filling device according to DIN 1988: yes
• Nominal size (NS): 4
• Sight glass: yes
• Shredder mix system: yes
• SonicControl: yes
• Water supply: 1 screw valve 1 "
• container
• Outlet nominal diameter (DA): 110
• Outlet nominal diameter (DN): 100
• Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm
• Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm
• Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS
• Pressure outlet (DA): 75 mm
• Pressure outlet (DN): 65 mm
• Nominal pressure (PN): 10
• Inlet nominal diameter (DA): 110 mm
• Inlet nominal diameter (DN): 100 mm
• Conveyor
• Pump: SPF 300 KE 2.0
• Number of pumps: 1
• Delivery head max .: 17 m
• Delivery rate max .: 60 m3 / h
• Operating voltage: 400 V
• Mains frequency: 50 Hz
• Operating mode: S2 - 30 min.
• Power P1: 3.6 kW
• Power P2: 3 kW
• Speed: 2,850 rpm
• Required protection (line protection): Protection via 400 V switching device
• Material temperature (permanent) max .: 40 ° C
• Connection type: direct connection
• Weight: 44 kg
• Impeller type: radial impeller with chopper
• Length of mains connection line pump: 5 m
• Nominal current: 6.2 A.
• Protection class pump: IP 55
• Protection class: I.
• Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2
• control
• Switching device: yes
• Operating voltage: 400 V
• Mains frequency: 50 Hz
• Self-diagnosis system (SDS): yes
• Battery backup: no
• Multi-line display: no
• Log book function: no
• USB interface: no
• GSM interface: no
• Potential-free contact: yes
• Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A
• Required fuse protection (RCD): 30 mA
• Motor protection switch: yes
• Protection class switching device: IP 54
• Other features
• Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site)
• CE marking: yes
• Installation situation: free installation
• External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored
• Gross weight: 195 kg
• Net weight: 170 kg
• Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Spécifications techniques
Réference unique.93004-02-MS
Famille de produitsMix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
Groupe de produitsSeparation technology - Standard products