Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Accessible Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 30" Recessed Mounted

No d'article: ketcham-accessible-series-model-173-hc-recessed-mounted
Fabricant: Ketcham Medicine Cabinets
Famille de produits: Medicine Cabinets
Groupe de produits: Accessible Series - Recessed Mounted
Largeur (pouces): 16
Hauteur (pouces): 30
Date de publication: 2018-05-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.

Accessible Series cabinets are ideal for assisted living facilities, nursing homes and multi residential facilities. The medicine cabinet mirror may be used in the upright position or tilted down to accommodate a seated person. The cabinet door is equipped with a latch to keep the door closed when the mirror is tilted down. The tilted mirror is secured by an elbow hinge and a stainless steel piano hinge at the bottom. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Accessible medicine cabinet with tilting mirrored door
  • Specially designed for accessibility
  • Stainless steel framed single door cabinet
  • Rust resistant finish
  • Full length piano hinge
  • 3/16" first quality electro copper plated glass mirror
  • Adjustable bulb edge glass shelves
  • Shelves mounted on locking aluminum mounting brackets
  • Bullet latch safety closure
  • Magnetic door catch



Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Glass
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Stockage
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Cabinets
Code UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Code: L72141
Uniclass 1.4 la description: Cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 la description: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 la description: Bathroom cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference la description: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numéro OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Titre OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nom Valeur
Height 30 in
Mounting Recessed Mount
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®