Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Deluxe Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 36" Surface Mounted

No d'article: ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted
Fabricant: Ketcham Medicine Cabinets
Famille de produits: Medicine Cabinets
Groupe de produits: Deluxe Series - Surface Mounted
Largeur (pouces): 16
Hauteur (pouces): 36
Profondeur (pouces): 4.63
Date de publication: 2018-05-21
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Glass
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Stockage
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Cabinets
Code UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Code: L72141
Uniclass 1.4 la description: Cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 la description: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 la description: Bathroom cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference la description: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numéro OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Titre OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nom Valeur
Depth 4.625 in
Height 36 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 4
Width 16 in

BIMobject®