Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Euroline Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 18" x 36" Partially Recessed Mounted

No d'article: ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
Fabricant: Ketcham Medicine Cabinets
Famille de produits: Medicine Cabinets
Groupe de produits: Euroline Series - Partially Recessed Mounted
Largeur (pouces): 18
Hauteur (pouces): 36
Profondeur (pouces): 3.25
Date de publication: 2018-05-21
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)

The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series

Features

  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Doors are mounted on european style cabinet hinges
  • 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips
  • Mirrored side kits are fabricated of 1/8" polished edge mirror
  • Mirrored side kit is only available for surface mounted units
  • The mirror door operates with a tough latch magnet
  • Cabinets can be inverted in the field for right or left door swing
  • European style door hinges allow the door to pivot over the body of the cabinet to provide the option for tandem installation of multiple cabinets and/or wall mirrors


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Glass
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Stockage
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Cabinets
Code UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Code: L72141
Uniclass 1.4 la description: Cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 la description: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 la description: Bathroom cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference la description: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numéro OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Titre OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nom Valeur
Depth 3.25 in
Height 36 in
Mounting Partially Recessed
Number Of Shelves 4
Width 18 in

BIMobject®