Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Lockable Series Stainless Steel Frame Front-Keyed Medicine Cabinet - 9" x 15" Surface Mounted

No d'article: ketcham-lockable-series-715k-surface-mounted
Fabricant: Ketcham Medicine Cabinets
Famille de produits: Medicine Cabinets
Groupe de produits: Lockable Series
Largeur (pouces): 9.88
Hauteur (pouces): 15.75
Profondeur (pouces): 4.31
Date de publication: 2018-05-21
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.

The Lockable Series medicine cabinets come in multiple styles and locking capabilities. This series also features a lockbox that can be used individually or within an existing medicine cabinet.

 Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series

Features - Medicine Cabinets

  • Pin hinge door construction
  • Door operates with a keyed lock
  • Fixed stainless steel shelf
  • 22 gauge stainless steel, type SUS430 in a satin stainless steel finish
  • Frosted safety glass - 915K
  • Mirrored front with Stainless Steel Frame - 715SK/715K

Features - Lockable Storage Box

  • Keyed alike - LB-3
  • Keyed differently - LB-3D
  • 20 gauge steel with rust resistant white baked enamel finish
  • Full length piano hinge
  • Stainless steel cam and lock assembly



Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Glass
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Stockage
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Cabinets
Code UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Code: L72141
Uniclass 1.4 la description: Cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 la description: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 la description: Bathroom cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference la description: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numéro OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Titre OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nom Valeur
Cabinet Type Front Keyed Lock
Depth 4.3125 in
Height 15.75 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 1
Width 9.875 in

BIMobject®