No d'article: | ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted |
---|---|
Fabricant: | Ketcham Medicine Cabinets |
Famille de produits: | Medicine Cabinets |
Groupe de produits: | Tri-View Series |
Largeur (pouces): | 36 |
Hauteur (pouces): | 30 |
Profondeur (pouces): | 4.5 |
Date de publication: | 2018-05-21 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings.
Stainless Steel Trim is applied to the top and bottom of the cabinet door. The sides are a polished edge mirror.
This style is offered on the Dual Door Series and the Tri-View Series.
Features
URL des données produits: | https://www.ketchamcabinets.com/tri-view-series |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_708d5fd1ceac4390b660b1eef256218e.pdf |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/ketcham/product/ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted
Materiau principal: | Steel |
---|---|
Materiau secondaire: | Glass |
Créé en: | United States |
Fabriqué en: | United States |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - Stockage |
---|---|
Classification IFC: | Furnishing Element |
Nom UNSPSC: | Cabinets |
Code UNSPSC: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Code: | L72141 |
Uniclass 1.4 la description: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 la description: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 la description: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Code: | 35-75-08 |
NBS Reference la description: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
Numéro OmniClass: | 23-25 53 11 13 11 |
Titre OmniClass: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nom | Valeur |
---|---|
Depth | 4.5 in |
Height | 30 in |
Mounting | Fully Recessed |
Number Of Shelves | 3 |
Width | 36 in |
BIMobject®