Publier vos produits
Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

Traduit par Google,
AXESS Angle bar 90 degrés 35006370802, gauche, 381/851 mm, noir mat
Spécifications techniques
  • Réference unique.35006370802
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)851
  • Largeur (mm)381
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)5.263
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars