Publier vos produits
Intelligent Smoke & Heat Detector with Optional CO Sensor

Intelligent Smoke & Heat Detector with Optional CO Sensor

Traduit par Google,

Le détecteur de fumée Kidde Intelligent Optica Series KI-OSHCD intègre une technologie de détection optique (photoélectrique) avancée dans un design pratique qui améliore l'efficacité, réduit le temps d'installation et les coûts, et renforce la sécurité des personnes et la protection des biens. L'autodiagnostic continu garantit une fiabilité à long terme, tandis que la compensation environnementale contribue à réduire les coûts de maintenance.

Le KI-OSHCD offre une surveillance complète de la sécurité des personnes et des biens. L'association de la détection optique de fumée et de la technologie de détection de la vitesse d'élévation de la température permet une identification efficace des feux couvant et des feux à flamme vive. Grâce à sa fonction de surveillance du CO, ce détecteur remplit une double fonction : il surveille en permanence l'environnement à la recherche de signes d'incendie, mais aussi de son compagnon invisible et mortel : le monoxyde de carbone.

Comme tous les détecteurs de la gamme Kidde Intelligent Optica, le KI-OSHCD est un appareil intelligent qui collecte des informations analogiques provenant de plusieurs capteurs optiques et les convertit en signaux numériques. Grâce à l'utilisation de deux longueurs d'onde optiques combinées à de multiples angles de détection, le KI-OSHCD différencie les particules qui ne constituent pas de la fumée. Les données relatives aux particules sont traitées par des filtres numériques qui appliquent une série de ratios afin d'éliminer les signaux parasites caractéristiques des sources d'alarmes indésirables, réduisant ainsi les déclenchements intempestifs. Pour déclencher une alarme, le microprocesseur intégré du détecteur mesure et analyse les données de tous les capteurs optiques et les compare aux paramètres préprogrammés. Le détecteur analyse également les signaux des capteurs de fumée et de chaleur indépendamment de celui du capteur de CO afin de déterminer s'il convient de déclencher une alarme incendie, une alarme de sécurité incendie (CO) ou les deux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.intelligent-smoke-and-heat-detector-with-optional-co-sensor
  • Famille de produitsFire Detection Systems
  • Groupe de produitsSmoke Detection Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Code ETIMEC002455
  • Nom ETIMGas detector
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_15
  • Description de l'Uniclass 2015Combined smoke and heat detectors
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Numéro OmniClass23-29 29 13
  • Titre OmniClassFire Detectors