Publier vos produits
Supra angle A 90 x 90 - Porte de douche
Supra angle A 90 x 90 - Porte de douche
Supra angle A 90 x 90 - Porte de douche
Supra angle A 90 x 90 - Porte de douche
Supra angle A 90 x 90 - Porte de douche
Supra angle A 90 x 90 - Porte de douche
Supra angle A 90 x 90 - Porte de douche
    KINEDO

    Supra angle A 90 x 90 - Porte de douche

    Accès d'angle avec porte pivotante

    Spécification
      • 5 mm thick clear glass
      • White or chrome aluminum profile
      • 5 widths: from 70 to 120 cm, suitable for square or rectangular showers
      • Ideal for a budget-friendly installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KIN010004
    • Famille de produitsLa douche
    • Groupe de produitsParois de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche