Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcr 20600

No d'article: KCBCR-20600
Fabricant: KitchenAid
Famille de produits: Refrigerators & Freezers
Groupe de produits: American fridge
Largeur (mm): 540
Hauteur (mm): 1935
Profondeur (mm): 550
Date de publication: 2018-12-11
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Standing at 193.5 cm tall, it has an incredible net capacity of 273 litres and a 63-litre freezer. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 58

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Appareils de cuisine
Classification IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Code: L8321
Uniclass 1.4 Description: Refrigerators
Uniclass 2.0 Code: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Description: Refrigerators
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Description: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Code: 35-14-72
NBS Reference Description: Refrigerators
Numéro OmniClass: 23-21 23 33 11 15
Titre OmniClass: Residential Upright Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nom Valeur
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Metal ; Glass

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés