Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbds 18601

No d'article: KCBDS-18601
Fabricant: KitchenAid
Famille de produits: Refrigerators & Freezers
Groupe de produits: Refrigerators
Largeur (mm): 557
Hauteur (mm): 1770
Profondeur (mm): 545
Date de publication: 2018-12-11
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
This A++ Class fridge freezer has a 269-litre total capacity (189 litres in the fridge and 80 litres in the freezer). It is equipped with the Pro Fresh Technology that detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features a Stop-Frost system that limits the creation of ice in the appliance.
It also has a touch display to easily set your fridge freezer functions, as well as interior LED lighting, adjustable shelves and soft closing door.


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 55.5

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Appareils de cuisine
Classification IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Code: EE-70
Uniclass 2.0 la description: Electrical Elements
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 la description: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Code: 70
NBS Reference la description: Electrical Elements
Numéro OmniClass: 23-21 23 33
Titre OmniClass: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nom Valeur
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour White

BIMobject®