Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

177 CM Freezer

No d'article: KCBFS-18602
Fabricant: KitchenAid
Famille de produits: Refrigerators & Freezers
Groupe de produits: Freezers
Largeur (mm): 557
Hauteur (mm): 1771
Profondeur (mm): 545
Date de publication: 2018-09-26
Numéro d'édition: 3
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
KitchenAid's new European Side-by-Side model composed of upright fridge and freezer. The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology, an antibacterial filter.

The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers the shock freezer and Frost free system functions.
The KitchenAid shock freezer delivers on our promise of professional performances. It cools or freezes preserving the aroma, taste and nutritional value of the food with its two professional functions: Blast Chilling and Shock Freezing. The Blast Chilling function reduces the temperature of oven-hot cooked food to +3°C, good for those recipes where you need to stop the cooking of the ingredients directly. Shock Freezing quickly lowers the food’s core temperature to -18°C, good for the texture, taste, nutrition and colour of the ingredients to cook them later.

Are you looking for a creative solution? Match this Freezer with the refrigerator KCBNS 18602 to create Side-by-Side configuration. These 2 products are designed for European-style kitchens with features to match your every wish.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 58

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Appareils de cuisine
Classification IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Code: EE-70
Uniclass 2.0 la description: Electrical Elements
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 la description: Freezer cabinets
NBS Reference Code: 70
NBS Reference la description: Electrical Elements
Numéro OmniClass: 23-21 23 33 11
Titre OmniClass: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nom Valeur
Body Material Steel
Colour White
Depth 545 mm
Front Material Steel
Height 1771 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour White

BIMobject®