No d'article: | KCBMR-12600 |
---|---|
Fabricant: | KitchenAid |
Famille de produits: | Refrigerators & Freezers |
Groupe de produits: | Refrigerators |
Largeur (mm): | 540 |
Hauteur (mm): | 1220 |
Profondeur (mm): | 545 |
Date de publication: | 2018-09-26 |
Numéro d'édition: | 2 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.kitchenaid.co.uk/ka-search?q=KCBMR-12600 |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311796010en.pdf |
Description technique: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 8003437040993 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/kitchenaid/product/kcbmr-12600
Materiau principal: | Steel |
---|---|
Materiau secondaire: | Glass |
Créé en: | Italy |
Fabriqué en: | Italy |
Poids net (kg): | 38 |
Catégorie de BIMobject: | Cuisines - Appareils de cuisine |
---|---|
Classification IFC: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Code: | L8321 |
Uniclass 1.4 la description: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Code: | EE-70 |
Uniclass 2.0 la description: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 la description: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference Code: | 70 |
NBS Reference la description: | Electrical Elements |
Numéro OmniClass: | 23-21 23 33 13 11 |
Titre OmniClass: | Residential Upright Refrigerators |
Nom | Valeur |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Body Material | Steel |
Colour | White |
Depth | 545 mm |
Front Material | Steel |
Height | 1220 mm |
Material | Steel |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | White |
Material | Steel |
BIMobject®