Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

102 CM Monodoor

No d'article: KCBNS-12600
Fabricant: KitchenAid
Famille de produits: Refrigerators & Freezers
Groupe de produits: Refrigerators
Largeur (mm): 557
Hauteur (mm): 1220
Profondeur (mm): 545
Date de publication: 2018-12-11
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
The KitchenAid KCBNS 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres features an electronic control with a digital display, and an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 40

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Appareils de cuisine
Classification IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Code: EE-70
Uniclass 2.0 la description: Electrical Elements
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 la description: Refrigerators
NBS Reference Code: 70
NBS Reference la description: Electrical Elements
Numéro OmniClass: 23-21 23 33 13 11
Titre OmniClass: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Nom Valeur
Colour white
Depth 545 mm
Height 1220 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour white

BIMobject®