Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

122 CM Monodoor Refrigerator Kcbns 12600

No d'article: KCBNS-14600
Fabricant: KitchenAid
Famille de produits: Refrigerators & Freezers
Groupe de produits: Refrigerators
Largeur (mm): 557
Hauteur (mm): 1395
Profondeur (mm): 545
Date de publication: 2018-10-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
The KitchenAid KCBNS 14600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 240 litres offers Pro Fresh Sensor technology and the Soft-Close system

The Pro Fresh Sensor Technology constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator. When the door is left open or if you pack the fridge with the weekly shop, it senses changes in temperature and humidity, and quickly circulates chilled air to restore the correct temperature and optimal humidity level
While the Soft Close System makes the slamming door silent.
This monodoor refrigerator also features an electronic control with a touch display, an interior LED lighting. LED lighting delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 6 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 45

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Appareils de cuisine
Classification IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Code: EE-70
Uniclass 2.0 la description: Electrical Elements
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 la description: Refrigerators
NBS Reference Code: 70
NBS Reference la description: Electrical Elements
Numéro OmniClass: 23-21 23 33 13 11
Titre OmniClass: Residential Upright Refrigerators