Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

No d'article: KCZCX-20750L
Fabricant: KitchenAid
Famille de produits: Refrigerators & Freezers
Groupe de produits: Refrigerators
Largeur (mm): 737
Hauteur (mm): 2050
Profondeur (mm): 600
Date de publication: 2018-12-11
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 210

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Appareils de cuisine
Classification IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Code: L8321
Uniclass 1.4 Description: Refrigerators
Uniclass 2.0 Code: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Description: Refrigerators
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Description: Refrigerators
NBS Reference Code: 35-14-72
NBS Reference Description: Refrigerators
Numéro OmniClass: 23-21 23 33 15
Titre OmniClass: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nom Valeur
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Glass ; Metal

BIMobject®