Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

45 CM Combi Microwave Oven

No d'article: KMQCX-45600
Fabricant: KitchenAid
Famille de produits: Ovens
Groupe de produits: Microwave
Largeur (mm): 595
Hauteur (mm): 455
Profondeur (mm): 560
Date de publication: 2017-02-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 35

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Appareils de cuisine
Classification IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Code: L831
Uniclass 1.4 la description: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Code: EE-70
Uniclass 2.0 la description: Electrical Elements
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 la description: Microwave ovens
NBS Reference Code: 70
NBS Reference la description: Electrical Elements
Numéro OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Titre OmniClass: Residential Microwave Ovens