Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

MEKA (Fixed Window)

No d'article: meka
Fabricant: Klas1
Famille de produits: Windows
Groupe de produits: Meka
Largeur (mm): 5000
Hauteur (mm): 5000
Profondeur (mm): 205
Date de publication: 2016-02-29
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Klas1 Windows are a premium manufacturer of high quality movable insulated windows. We are specialized in prominent architectural sites and high quality leisure destinations.

Klas1 windows are all built to a solidly opening design, typically with only two washable surfaces, and in some cases just one! Klas1 windows are suitable for the most demanding applications. Our windows are slender, offer an attractive light and great convenience as priority.

Klas1 windows meet demanding customer requirements, whether in their insulating abilities, protection from solar radiation, thermal protection, security, or the insulation of sound.

Products maximum measurments (Width/Depth/Height): 5000 mm / 205 mm /5000 mm

With a normal construction:
Width can vary from 290 mm to 3560 mm
Height can vary from 170 mm to 2760 mm

Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm
Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Wood
Créé en: Finland
Fabriqué en: Finland
Poids net (kg): 30

Catégorie de BIMobject: Fenêtres - Fixes
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 la description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 la description: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference la description: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows