Publier vos produits
Holz-Hybrid-Modulbauweise
KLEUSBERG

Holz-Hybrid-Modulbauweise

Traduit par Google,

Le meilleur des deux mondes

Dans la construction modulaire hybride bois-acier, la structure porteuse des différents segments de pièces est en acier. Ceci assure une transmission optimale des charges verticales avec un nombre réduit de poteaux, permettant ainsi de créer des pièces spacieuses et ouvertes. Les éléments plats tels que les murs, les plafonds et les sols sont quant à eux en bois, ce qui facilite l'adaptation de l'agencement des pièces en cas de modifications ultérieures de leur usage.

Spécification
  • Beim Holz-Hybrid-Modulbau handelt es sich um eine Bauweise und nicht um einzelne Bauteile. Daher befinden sich im Downloadbereich CAD-Vorlagen zur Planung eines Holz-Hybrid-Modulbaus und keine Downloaddateien einzelner Produkte.

Spécifications techniques
  • Réference unique.holz-hybrid-modulbauweise
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-04-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction modulaire
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG020700
  • Nom ETIMBuilding sector - other
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40
  • Description de l'Uniclass 2015Construction
  • Code CSI MasterFormat 201400 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instructions
  • Numéro OmniClass23-19 29 00
  • Titre OmniClassComplete Buildings