Publier vos produits
Stahl-Modulbauweise
KLEUSBERG

Stahl-Modulbauweise

Traduit par Google,

Dans la construction modulaire en acier, les bâtiments sont assemblés à partir de modules préfabriqués. La structure porteuse de chaque module est constituée de profilés en acier haute résistance, garantissant une intégrité et une stabilité structurelles adaptées au projet. Il s'agit d'une ossature métallique tridimensionnelle autoportante et soudée, aux angles flexibles et sans murs porteurs. Ceci offre une flexibilité maximale pour les modifications ultérieures des plans.

Un module unique peut atteindre 20 mètres de long et environ 4 mètres de haut. La préfabrication industrielle est réalisée avec une précision millimétrique, conformément au plan détaillé. De plus, la structure en acier offre une grande stabilité et une durabilité exceptionnelle, ce qui garantit notamment la résistance aux séismes – exigée dans certaines régions – et permet un déplacement ultérieur.

Spécification
  • Bei der Stahl-Modulbauweise handelt es sich um eine Bauweise und nicht um einzelne Bauteile. Daher befinden sich im Downloadbereich CAD-Vorlagen zur Planung eines Holz-Hybrid-Modulbaus und keine Downloaddateien einzelner Produkte.

Spécifications techniques
  • Réference unique.stahl-modulbauweise
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-04-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction modulaire
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG020700
  • Nom ETIMBuilding sector - other
  • Code CSI MasterFormat 201400 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instructions
  • Numéro OmniClass23-19 29 00
  • Titre OmniClassComplete Buildings