Publier vos produits
WHOW - Metal frame pan head screw, TX-30

WHOW - Metal frame pan head screw, TX-30

Traduit par Google,

OÙ
∅7,5
Vis à tête cylindrique bombée pour cadre métallique avec empreinte TX pour joints de portes et fenêtres.

SUBSTRATS
• Béton
• Brique
• Bloc de silicate

MATÉRIEL DE LA VIS
• Acier Carbone

PROTECTION ANTI-CORROSION
• Galvanisé (blanc)

APPLICATION
• Installation de cadres de fenêtres
• Installation de cadres de porte

Spécification
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅7,5    WHO   42 - 212 mm


Spécifications techniques
  • Réference unique.WHOW-Metal-frame-pan-head-screw-TX-30
  • Famille de produitsScrews and Fasteners
  • Groupe de produitsScrews and fasteners for joinery
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Titre OmniClassScrews

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord