WSW-6
∅5,5
Fixation à tête hexagonale avec rondelle en aluminium/EPDM pour la fixation de panneaux sandwich dans la construction en acier.
Profondeur de perçage jusqu'à 6 mm.
SUBSTRATS
• Construction en acier
MATÉRIEL DE LA VIS
• Acier Carbone
PROTECTION ANTI-CORROSION
• Céramique SQ
APPLICATION
• Pour la fixation de panneaux sandwich sur un support en acier
• Pour la fixation de panneaux sandwich muraux disposés verticalement et horizontalement
• Pour la fixation de panneaux sandwich de toiture
• Pour installation en surface
• Pour l'installation dans la serrure de carte
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Canada |
Émirats arabes unis | Autriche | États-Unis |
Inde | Belgique | |
Israël | Bosnie-Herzégovine | |
Qatar | Croatie | |
Turquie | Danemark | |
Espagne | ||
Finlande | ||
France | ||
Hongrie | ||
Irlande | ||
Italie | ||
Lituanie | ||
Norvège | ||
Pays-Bas | ||
Pologne | ||
Portugal | ||
République tchèque | ||
Roumanie | ||
Royaume-Uni | ||
Slovaquie | ||
Slovénie | ||
Suède | ||
Ukraine |