Publier vos produits
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw

    WKCS - Countersunk head construction screw

    4.0 sur 5 étoiles4.0(12 Avis)
    Traduit par Google,

    WKCS
    ∅3, ∅3,5, ∅4, ∅4,5, ∅5, ∅6, ∅8, ∅10
    Vis de construction à tête fraisée avec empreinte TX pour les assemblages structurels d'éléments en bois, y compris les panneaux massifs, collés et à base de bois.

    SUBSTRATS
    • Bois massif
    • Bois lamellé-collé (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    MATÉRIAU DE LA VIS
    • Acier au carbone

    PROTECTION ANTICORROSION
    • Galvanisé (blanc ou jaune)
    • Céramique SQ

    APPLICATION
    • Système de fermes de toit
    • Construction de la carcasse

    Spécification
    •   SQ CeramicGalvanized-whiteGalvanized-yellowLength range:
      ∅3  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 40 mm
      ∅3,5  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 50 mm
      ∅4  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 70 mm
      ∅4,5  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 80 mm
      ∅5  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 120 mm
      ∅6  WKCS-DWKCS-BWKCS50 - 300 mm
      ∅8  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 600 mm
      ∅10  WKCS-DWKCS-BWKCS100 - 600 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Screw head type Countersunk head
      Screw socket type TX
      Thread type Partial thread
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wkcs-countersunk-head-construction-screw-tx-8-10
    • Famille de produitsScrews and fasteners for wooden constructions
    • Groupe de produitsWood construction screws
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Titre OmniClassScrews

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord