Publier vos produits
 Parede W111: Montante simples a cada 400mm - 12.5mm

Parede W111: Montante simples a cada 400mm - 12.5mm

4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
Traduit par Google,

Mur intérieur qui divise les environnements en unités résidentielles et commerciales. Il se compose d'une plaque de plaques de plâtre Knauf fixée de chaque côté d'une structure formée par des profilés en acier galvanisé.

Par rapport à la maçonnerie traditionnelle, elle réduit le poids dans la structure jusqu'à 86% et permet un gain de surface utile jusqu'à 4%. Selon la configuration, il offre une isolation phonique jusqu'à 48 dB et une résistance au feu jusqu'à 60 minutes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sistema-de-parede-w111-montante-simples-a-cada-400mm
  • Famille de produitsSistema de Paredes Knauf
  • Groupe de produitsSistema de Paredes Knauf W111
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé