Publier vos produits
Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)
Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)
Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)
Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)
Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)

    Systemfinder Plug-in Archicad 25 (Mac)

    Traduit par Google,

    Knauf Systemfinder est une solution trois-en-un pour une recherche facile du système, une validation instantanée des données et un appel d'offres sans effort pour le secteur des cloisons sèches.

    Vous pouvez utiliser Knauf Systemfinder soit comme application Web basée sur un navigateur dans myKnauf, soit comme plug-in pour ArchiCAD . Notez cependant que certaines fonctions (par exemple, vérification des données basées sur un modèle et métré) ne sont disponibles que dans le plug-in.

    Veuillez cliquer sur le lien du produit pour lancer le téléchargement , puis installer le plug-in.

    L'application est entièrement gratuite pour vous. Essayez-le dès maintenant !

    Spécification
    • Your advantages with the Knauf Systemfinder

      Intuitive search

      • Simple search via the internet or directly in Archicad
      • Incl. all relevant specifications
      • Overview of products and systems that meet your specific requirements, such as fire protection or sound insulation
      • Consideration of regional availability, so that only products and systems relevant to the location of your project are recommended

      Data validation (only as plug-in)

      • All 3D/BIM objects are based on the latest technical status
      • Data validation for systems and projects you have taken over in the past
      • Check the data accuracy of all Knauf systems and update to the latest version with just one click
      • Automatic information if you use systems that are no longer available and recommendation of possible alternatives

      Tendering, Bill of Quantity and everything you need for your planning

      • Support in the creation of tenders by providing tender texts
      • Integrated tender function with which you can easily create tenders without having to carry out quantity calculations yourself in  Archicad (plug-in)
      • Calculation of the bill of quantities at the push of a button
      • Flexibility through various export formats
      • All relevant documents such as detail sheets, test certificates, CAD details and much more in one place (Web)

      Available systemvariants

      • Interior walls
      • (Acoustic) ceilings
      • (Acoustic) facing shells
      • Shaft walls
      • Dry plaster
      • and much more; we are constantly expanding our data pool and range of functions.

      The tool for planning in dry construction. Easier, faster and more accurate planning with the free Knauf Systemfinder.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Systemfinder-Plug-in-Archicad-25-Mac
    • Famille de produitsSoftware
    • Groupe de produitsSystemfinder
    • TypeSoftware
    • Date de publication2023-07-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSoftware - Plug-in