Publier vos produits
Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat
Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat
    Koala Kare

    Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat

    Traduit par Google,
    • Le siège de protection pour enfants de Koala permet aux parents de sécuriser confortablement un enfant tout en s'occupant des frères et sœurs et d'autres affaires dans les toilettes et les cabines d'essayage. La tige de pivot en acier fixée dans le mécanisme de charnière en tube d'aluminium offre un support et une résistance à l'usure supérieurs. Surface de siège texturée avec sangles de sécurité en nylon qui s'étendent sur les épaules de l'enfant et entre les jambes pour plus de sécurité. L'unité fermée se plie à moins de 6 po (143 mm) et nécessite moins de 2 pi2 (1858 cm2) d'espace mural. Conçu pour supporter un enfant de 50 livres ou moins (22,7 kilogrammes). La surface du siège en polyéthylène contient exclusivement un antimicrobien Microban, réduisant les bactéries responsables des odeurs. Contribue aux exigences des bâtiments certifiés LEED.
    • Gardez les enfants en sécurité pendant que les parents utilisent les installations.
    • Fournit un soutien et une résistance à l'usure supérieurs.
    • Surface d'assise texturée.
    • Supporte jusqu'à 50 livres.
    • Construit avec 31% de matériaux recyclés.

    Comme présenté sur Amazon.com



    Spécification
    • Color: Grey
      Ean: 0893145002097 , 0893145002080 , 0749628417530
      Included Components: Child Protection Seat
      Load Capacity: 50 pounds
      Model Number: KB102-01
      Brand Name: Koala Kare

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Koala-Kare-KB102-Wall-Mounted-Child-Protection-Seat
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsChild Seat
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)5.8
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties