Publier vos produits
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
    Koala Kare

    Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station

    Traduit par Google,
    • Offre le plus haut niveau de sécurité et de propreté disponible.
    • Conforme aux normes ASTM et EN. Ce produit est conçu pour les nourrissons uniquement, jusqu'à 3,5 ans et pesant moins de 50 livres.
    • Répond aux exigences de l'ADA lorsqu'il est monté correctement.
    • Supporte jusqu'à 200 livres. Dimensions de l'unité - 35 3/16 L x 22¼ H pouces. Profondeur (fermé) - 4 pouces. Extension (ouverte)-23 3/16 pouces.
    • Le distributeur de doublure comporte deux cavités de doublure.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Color:Grey
      Ean: 0642125311397 , 0893145002486 , 1330010778262 , 0749628417462 , 0640206811224 , 0726983202896 , 0781264201678 , 0787766399257 , 0638084700525 , 0641438389222
      Finish Type: white
      Included Components: Baby Changing Station
      Is Assembly Required: false
      Item Weight: 25.0 pounds
      Load Capacity: 200 pounds
      Material: plastic
      Model Number: KB200-01
      Number of Items: 1
      Part Number: KB200-01
      Size: Large
      Brand Name: Koala Kare

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Koala-Kare-KB200-Horizontal-Wall-Mounted-Baby-Changing-Station
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBaby Changing Station
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22.25
    • Largeur (pouces)35.18
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties