Publier vos produits
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Mira Advance offre une douche thermostatique sûre et fiable pour toute la famille. Cette douche électrique est à la fois facile à utiliser et durable grâce à la technologie brevetée Mira Clearscale Pro™. Conçu pour les personnes ayant une vue, une audition et une dextérité limitées, le Mira Advance possède des fonctionnalités innovantes pour une douche plus sûre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.11785001
    • Famille de produitsElectric
    • Groupe de produitsAdvance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)665
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)4.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilité de la région

    L'Europe