Publier vos produits
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands

    Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands

    Traduit par Google,
    Il y a plus dans le receveur de douche Mira Flight Rectangle qu'il n'y paraît. Contemporain, résistant et élégant, il est conçu pour conserver sa couleur et est doté de la technologie Biocote®, éprouvée pour réduire les bactéries jusqu'à 99,9 %
    Spécification
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLIGHTREC1200X8003UPS
    • Famille de produitsShower Trays
    • Groupe de produitsFlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)41.61
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni