Publier vos produits
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW

    Mira Go 10.8kW

    Traduit par Google,
    Parfaite pour votre salle de bain contemporaine, la douche électrique Mira Go est conçue pour durer jusqu'à 50 % plus longtemps que les douches électriques similaires, grâce à sa technologie intelligente Mira Clearscale™. Cette douche électrique est facile à utiliser, avec des commandes de température et de puissance séparées, vous aidant à affiner votre expérience de douche parfaite. De plus, profitez d'une plus grande couverture grâce à la grande pomme de douche à jet unique de 110 mm.
    Spécification
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm131 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Single spray mode showerhead with rub clean nozzles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GO108
    • Famille de produitsElectric
    • Groupe de produitsGo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)675
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)2.59
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni