Publier vos produits
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW

    Mira Play 10.8kW

    Traduit par Google,
    Mira Play est conçu pour compléter parfaitement toute salle de bain contemporaine. Cette douche électrique est à la fois abordable et efficace et grâce à la technologie brevetée Mira Clearscale™, vous pouvez être sûr d'une douche plus durable et plus performante.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PLAY108
    • Famille de produitsElectric
    • Groupe de produitsPlay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)223
    • Profondeur (mm)270
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni