Publier vos produits
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW

    Mira Play 8.5kW

    Traduit par Google,
    Mira Play est conçu pour compléter parfaitement toute salle de bain contemporaine. Cette douche électrique est à la fois abordable et efficace et grâce à la technologie brevetée Mira Clearscale™, vous pouvez être sûr d'une douche plus durable et plus performante.
    Spécification
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (rising, falling and rear) Cable entry points: Left (rising, falling and rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 meter head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate power and temperature controls Three power settings Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% 110mm four spray showerhead with rub-clean nozzles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PLAY85
    • Famille de produitsElectric
    • Groupe de produitsPlay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)223
    • Profondeur (mm)270
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni