Publier vos produits
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups

    Traduit par Google,
    Fabriqué à partir de pierre de résine recouverte d'acrylique durable, le receveur de douche Mira Flight Low n'est pas seulement incroyablement résistant et étonnamment léger, c'est aussi l'un des receveurs les plus bas que vous puissiez acheter et il est maintenant livré avec une option Corner Waste.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLIGHTLOWCORNERRECTANGLE1000X8004UPS
    • Famille de produitsShower Trays
    • Groupe de produitsFlight Low Corner Waste
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)875
    • Profondeur (mm)1075
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)54.67
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche