Publier vos produits
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1200 x 800 - 4 ups

    Traduit par Google,
    Fabriqué à partir de pierre de résine recouverte d'acrylique durable, le receveur de douche Mira Flight Low n'est pas seulement incroyablement résistant et étonnamment léger, c'est aussi l'un des receveurs les plus bas que vous puissiez acheter et il est maintenant livré avec une option Corner Waste.
    Spécification
    • Increased flexibility for joist configurations and incorporates the Mira Rapi-flo waste with 360o waste rotation.

      Specifically designed to provide a high flow rate and incorporates enhanced features such as a hair catcher to ensure rapid drainage.

      BioCote® technology reduces bacteria and mould growth by up to 99.9%.

      Made from strong acrylic-capped resin stone, Flight Low trays are scratch, chip and discol-ouration resistant.

      With a 40mm profile, Mira Flight Low trays are the slimmest on the market.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLIGHTLOWCORNERRECTANGLE1200X800UPS
    • Famille de produitsShower Trays
    • Groupe de produitsFlight Low Corner Waste
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-13
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche