Publier vos produits
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands

    Mira Flight Low Quadrant 800 x 800 Tray 2 Upstands

    Traduit par Google,
    Mince, élégant et solide, découvrez l'un des receveurs les plus bas du marché avec le receveur de douche Mira Flight Low Quadrant. D'une profondeur ultra mince de 40 mm et fabriqué à partir de pierre de résine durable recouverte d'acrylique, son look contemporain est conçu pour durer.
    Spécification
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLIGHTLOWQUAD800X8002UPS
    • Famille de produitsShower Trays
    • Groupe de produitsFlight Low
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)15.86
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays